TDK製品の特徴

ミクロナスの HVC は、コストパフォーマンスが高く、小型DCモータ制御を可能にします。新しい HVC 4420F は、メモリが拡張され、自動車メーカ―の診断機能への要求を満たします。32-bit CPUコア(ARM® Cortex-M3)、高性能アナログ機能を搭載したHVC は、自動車向け、産業機器向け、コンスーマ機器向けに、システム全体のコストの見直しを提案します。柔軟な周辺回路は、内蔵された3組のハーフ・ブリッジにより、ブラシ付き、ステッパ(二極または三相)、ブラシレスDCモーターを直接ドライブできるので、外付けのドライバが不要です。
また、タイマ/カウンタ、割り込みコントローラ、マルチチャネルA/Dコンバータ、SPI、拡張PWM、自己診断機能だけでなく、5.4V~18Vに直結するための電圧レギュレータや、自動アドレスをサポートするLIN 2.x トランシーバ搭載LIN UARTインターフェースを含んでいます。 さまざまな電源管理サポートにより、システムが必要とする消費電力を実現しています。HVC は、32kB(HVC 4223F)と 64kB (HVC 4420F)のフラッシュ・プログラム・メモリを備えており、コード開発、増産管理、イン・システムでのコード更新に柔軟性を提供します。
仮想スターポイントを持つコンバータやアンプなど、さまざまなデジタルあるいはアナログ回路を内蔵しているため、ユーザは部品数を最小限に抑えることができます。高い計算能力が、センサ/センサレス6段階あるいは複数段階転流だけでなく、PMSM向け空間ベクトル変調(SVM)のような複雑なモーター制御アルゴリズムをサポートします。

sensor_emb-ctrl.png

ニュース

2019年6月20日
組み込みマイクロコントローラ HVC4420Fのプロダクトオーバービューが公開されました。
2019年3月11日
組み込みマイクロコントローラ:新たに製品ポータルをリリースしました。
2018年11月29日
「欧州連合(EU)RoHS指令対応 / 改正中国版RoHSに関する製品情報」が更新されました。
2018年6月21日
人とくるまのテクノロジー展 名古屋(2018年7月11日~2018年7月13日)に出展しました【展示パネル公開中】
2017年4月12日
『「医療機器のクラス分類」とTDK製品の対応状況』が公開されました。
この製品に関するお問い合わせはこちら