製品写真 シリーズ・タイプ 素子寸法(Nom.) / mm 静電容量 製品カタログ 品番リスト
PiezoListen™ Piezo Speakers:PHUA3030-049BPHUA2010-049B-00-000
PHUA3015-049B-00-000
PHUA3030-049B-00-000
PHUA6630-076B-00-000
20 x 10 x 0.49
30 x 15 x 0.49
30 x 30 x 0.49
66 x 30 x 0.76
1.0μF
2.3μF
4.8μF
7.8μF
472KB
品番リスト

≫ 一部の電子部品はインターネットでもお求めになれます。

この製品に関するお問い合わせはこちら