TDK製品の特徴

スイッチ用PTCサーミスタは、主に蛍光灯の省エネルギー型ランプの電極を予熱するために使用されます。幅広い範囲の標準的なデバイスが利用でき、特注サンプルもすぐに準備できます。スイッチ用PTCサーミスタは、電源や生産設備の制御装置などで負荷コンデンサ用の電力抵抗器としても使用できます。切換サイクルが頻繁な場合には、ハウジングされたPTCサーミスタを推奨します。

ニュース

2020年10月16日
モーターサイクルの燃料噴射システムのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年9月25日
TWS (完全ワイヤレスステレオ)のアプリケーションガイドが公開されました。
2020年9月17日
モーターサイクルのABS/CBSのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年9月16日
可変周波数ドライブのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年9月1日
モバイルルータのアプリケーションガイドが公開されました。
  • メールマガジンのご案内画像

製品スポットライト

この製品に関するお問い合わせはこちら