製品写真 シリーズ 仕様 説明 電力伝送可能範囲 テクニカルデータ 製品カタログ 品番リスト
Industrial Equipment System:wpx1000WPX入力電圧:単相200V
出力電力:1000W
出力電圧範囲:22.0~29.1VDC (typ.)
出力電流範囲:16.5~33.0A (typ.)
定電圧・定電流制御により、バッテリへの直接充電が可能。
充電電圧・充電電流値は、プログラムによりプリセット可能。
シリアル通信(RS232)により充電電圧・電流値など各種情報が取得可能。
送受電コイルユニットは、IP65に対応。
コイル間距離:20~40mm
X方向ズレ許容:±30mm
Y方向ズレ許容:±5mm
technical data
1884KB
-

≫ 一部の電子部品はインターネットでもお求めになれます。

この製品に関するお問い合わせはこちら