Rxコイルユニット(WPC準拠)

製品写真 シリーズ・タイプ 寸法 (mm) 効率(%) インダクタンス(μH) 直流抵抗 (Ω) 製品カタログ 品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR303050-15F5-GWR303050-15F5-G30.0x29.66612.3 at 100kHz0.41 at 25°C
158KB
品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR444025-17M6-GWR444025-17M6-G43.5x39.56816.7 at 100kHz0.65 at 25°C
155KB
品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR444030-16F3-GWR444030-16F3-G43.5x39.57019.0 at 100kHz0.70 at 25°C
155KB
品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR483245-15F5-GWR483245-15F5-G48.2x32.27213.0 at 100kHz0.20 at 25°C
162KB
品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR483265-15F5-GWR483265-15F5-G48.2x32.27313.3 at 100kHz0.20 at 25°C
160KB
品番リスト

小型Rxコイルユニット

製品写真 シリーズ・タイプ 寸法 (mm) 効率(%) インダクタンス(μH) 直流抵抗 (Ω) 製品カタログ 品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR121210-27M8-IDWR121210-27M8-IDø12.0-8.32 at 100kHz0.98 at 25°C
173KB
品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR202010-18M8-IDWR202010-18M8-IDø20.0-11.0 at 100kHz0.40 at 25°C
151KB
品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR221230-36M8-GWR221230-36M8-G22.0x12.0-27.9 at 100kHz1.21 at 25°C
148KB
品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR222230-26M8-GWR222230-26M8-Gø22.0-27.0 at 100kHz1.10 at 25°C
145KB
品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR301025-19M8-GWR301025-19M8-G30.0x10.0-12.8 at 100kHz1.27 at 25°C
149KB
品番リスト
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR303050-12F5-IDWR303050-12F5-ID30.0x29.6-8.23 at 100kHz0.28 at 25°C
151KB
品番リスト

Rxモジュール(WPC準拠)

製品写真 シリーズ・タイプ 寸法 (mm) 効率(%) インダクタンス(μH) 直流抵抗 (Ω) 製品カタログ 品番リスト
Wireless Power Transfer,,Tx Modules:WRM483265-10F5-12V-GWRM483265-10F5-12V-G76.2x32.275--
153KB
品番リスト

≫ 一部の電子部品はインターネットでもお求めになれます。

この製品に関するお問い合わせはこちら