テックライブラリー

製品 & テクノロジー
2020年2月 | [プロダクトオーバービュー]ネジ端子形

小型で高リプル電流耐量を実現したネジ端子形新シリーズ

high ripple current capability EPCOS ブランドのネジ端子形アルミニウム電解コンデンサの新シリーズ「B43707*」および「B43727*」を発表します。本シリーズは、定格電圧 400 V DC および 450 V DC、静電容量1800 μF~18,000 μF で設計されています。特徴の1つは、高い電気量(CV)であり、それにより小型化を実現しました。サイズは、静電容量および電圧に応じて、φ51.6 mm x L80.7 mm~φ76.9 mm x L220.7 mm (直径×高さ)です。