テックライブラリー

製品 & テクノロジー
2020年6月 | [プロダクトオーバービュー]アルミ電解コンデンサ

アキシャル形ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張

Extended range of axial hybrid-polymer aluminum electrolytic cap ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張し、新たにアキシャル形の2つのシリーズを発売します。B40600*およびB40700*シリーズは、それぞれ定格電圧25 Vおよび35 V用に設計されています。いずれも静電容量は、780 µF~2200 µFです。B40640*およびB40740*シリーズでは、静電容量390 µF~720 µFの63 V電圧コンデンサも用意されています。