テックライブラリー

製品 & テクノロジー
2020年4月 | [プロダクトオーバービュー]チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

ツェナー・TVSダイオードとバリスタの違いは?使用するために比較するべき4つのポイント

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors チップバリスタとTVSダイオードは、過電圧保護部品として使用されます。 これらの製品は、構造・製造方法が完全に異なるが、静電気保護として似た性質を持っています。 そのため、回路上はどちらも使用可能なのですが、チップバリスタは使えないと判断されるケースが存在します。 たしかに、その歴史的な背景から、カタログやデータシートに記載する項目が異なることが多く、 コンデンサやその他の汎用部品のように、紙面に記載されているスペックだけで特性の比較を行うことが難しいです。 そこで、この記事では、バリスタとダイオードの違いを明確にし、ダイオードとバリスタの比較が可能なデータを紹介します。