技術支援

ANSYS® HFSS™シミュレーションモデル
チップアンテナ

ご使用にあたって

  • 本ライブラリはANSYS® HFSS™に対応しておりますが、ご使用の環境によっては正常に動作しない場合も予想されます。予めご了承ください。
  • ※ANSYS, HFSSは、ANSYS, Inc.の登録商標です。

TDKシミュレーションモデル使用条件

  1. 1)シミュレーションモデルの記載内容について本シミュレーションモデルの記載内容は参考値です。製品の詳細な特性につきましては納入仕様書をご参照ください。
  2. 2)免責について本シミュレーションモデルの情報に起因する損害等について、TDK株式会社およびその子会社は一切その責を負いません。
  3. 3)著作権、無断転載禁止について本シミュレーションモデルの著作権はすべてTDK株式会社にあります。本シミュレーションモデルを許可無く再配布および転載することを禁じます。
  4. 4)改良予告について本シミュレーションモデルの記載内容は,改良等のため予告なく変更することがあります。
  5. 5)不保証TDKおよびその子会社は、TDKシミュレーションモデルに関し、明示・黙示を問わず、正確性、商品性、特定目的への適合性を含む一切を将来にわたり保証いたしません。
  6. 6)使用条件への同意について本シミュレーションモデルを使用された場合には,当該使用条件に同意したものと見なします。

2.4GHz Band (BLE, Wi-Fi, ZigBee)

シリーズ・タイプ
ANT016008LCS2442MA1  使用条件に同意してダウンロードする
ANT016008LCS2442MA2  使用条件に同意してダウンロードする

2.4GHz, 5GHz Dual Band (Wi-Fi)

シリーズ・タイプ
ANT162442DT-2001A2  使用条件に同意してダウンロードする
ANT162442DT-2200A1  使用条件に同意してダウンロードする

920MHz Band (Sub-GHz)

シリーズ・タイプ
ANT160920ST-1204A1  使用条件に同意してダウンロードする

1.5GHz, 2.4GHz Dual Band (GPS, Wi-Fi, BLE)

シリーズ・タイプ
ANT016008LCD1575MA1  使用条件に同意してダウンロードする

1.5GHz Band (GNSS, GPS, GLONASS)

シリーズ・タイプ
ANT161575ST-1202A1  使用条件に同意してダウンロードする

2.3-2.7GHz Band (WiMax)

シリーズ・タイプ
ANT162500ST-1002A1  使用条件に同意してダウンロードする

5GHz Band (Wi-Fi)

シリーズ・タイプ
ANT165550ST-1003A1  使用条件に同意してダウンロードする

1.5GHz, 2.4GHz, 5GHz Triple Band (GPS, Wi-Fi)

シリーズ・タイプ
ANT161575TT-3000A1  使用条件に同意してダウンロードする
ANT025020LCT1575MA1  使用条件に同意してダウンロードする

一括ダウンロード

HFSSライブラリに一括で取り込むことができます。  使用条件に同意してダウンロードする