技術支援

ANSYS® HFSS™シミュレーションモデル
ダイプレクサ

ご使用にあたって

  • 本ライブラリはANSYS® HFSS™に対応しておりますが、ご使用の環境によっては正常に動作しない場合も予想されます。予めご了承ください。
  • ※ANSYS, HFSSは、ANSYS, Inc.の登録商標です。

TDKシミュレーションモデル使用条件

  1. 1)シミュレーションモデルの記載内容について本シミュレーションモデルの記載内容は参考値です。製品の詳細な特性につきましては納入仕様書をご参照ください。
  2. 2)免責について本シミュレーションモデルの情報に起因する損害等について、TDK株式会社およびその子会社は一切その責を負いません。
  3. 3)著作権、無断転載禁止について本シミュレーションモデルの著作権はすべてTDK株式会社にあります。本シミュレーションモデルを許可無く再配布および転載することを禁じます。
  4. 4)改良予告について本シミュレーションモデルの記載内容は,改良等のため予告なく変更することがあります。
  5. 5)不保証TDKおよびその子会社は、TDKシミュレーションモデルに関し、明示・黙示を問わず、正確性、商品性、特定目的への適合性を含む一切を将来にわたり保証いたしません。
  6. 6)使用条件への同意について本シミュレーションモデルを使用された場合には,当該使用条件に同意したものと見なします。
シリーズ・タイプ
DPX165950DT-8026D1  使用条件に同意してダウンロードする
DPX165950DT-8148A1  使用条件に同意してダウンロードする