联系我们

常见问题

Q.电容器的测量 (1):如何正确测量电容量和耗散因数?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层贴片陶瓷片式电容器/ 积层带导线陶瓷电容器

A. 正确测量电容値和耗散因数的关键是仪表设置(表1)。

类别类型 电容量 频率 电压
Class I 1,000pF and under 1MHz ± 10% 1.0 ± 0.2 Vrms
Over 1,000pF 1kHz ± 10%
Class II 1,0uF and under 1kHz ± 10% 1.0 ± 0.2 Vrms
Over 10uF 120Hz ± 10% 0.5 ± 0.2 Vrms
表1:不同电容量范围和类别类型的频率和电压设置

电压设置对于高容値电容器来说是非常重要的。对于有些电容器仪表,对测试部件的印加电压不足,因此电容値读数偏低。

频率设置也十分重要。由于电容量随频率而变化,行业标准指定了1MHz、1kHz或120Hz(表1)的测试频率。

了解EIA class II电容器的老化现象也很重要。对于class II材料,电容量随时间推移而减少1。因此,已接受的行业标准规定自上次加热后1000小时电容量应处于偏差范围内(TOLH)2。

  1. 何谓MLCC的老化?
  2. IEC-384-9 (1988), Appendix A


>>积层贴片陶瓷片式电容器
>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题