联系我们

常见问题

Q.电容器的测量 (2):由于容量带不同,为什么要以不同的测试频率/电压测试电容量?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层贴片陶瓷片式电容器/ 积层带导线陶瓷电容器

A. 仪表的频率设置主要取决于元件的寄生成分。为取得更精确的元件测试,要远离部件的SRF(Self-Resonant Frequency,自共振频率)测量频率。行业用户根据电容量值设定不同频率点的标准(表1)。在钽电容范围内考虑了10uF以上的电容量。因此,随着陶瓷电容量范围开始提升到钽电容范围,行业将钽电容测量的频率标准应用到陶瓷电容。

印加电压还取决于电容器的电容量。通常,10uF及以下已施加了1.0±0.2 Vrms电压。但10uF以上,印加电压为0.5±0.2 Vrms。高电容量电容器有极低阻抗,因此,要供应足够的电流进行测量,电源需要高于1.0 ±0.2 Vrms时所供应的更多电流。所以,通过降低印加电压,电源将能够供应足够的电流来准确测量高电容量电容器。

类别类型 电容量 频率 电压
Class I 1,000pF and under 1MHz ± 10% 1.0 ± 0.2 Vrms
Over 1,000pF 1kHz ± 10%
Class II 10uF and under 1kHz ± 10% 1.0 ± 0.2 Vrms
Over 10uF 120Hz ± 10% 0.5 ± 0.2 Vrms
表1: 不同电容量范围和类别类型的频率和电压设置


>>积层贴片陶瓷片式电容器
>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题