联系我们

常见问题

Q.电容器的测量 (6):什么是测量误差补偿,为什么需要补偿?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层贴片陶瓷片式电容器/ 积层带导线陶瓷电容器

A. 补偿是用于补偿测量过程中所增加误差的一个技术,如挟具、镊子等中的残留寄生。

测量电容器时,要进行连接接触需要挟具或镊子钳。但是,挟具有一些寄生阻抗和导纳,这可能会使测量值增加不必要的阻抗或导纳。因此,需要寄生成分的补偿。

补偿通常包括三个步骤。这些步骤为开路、短路和负载补偿。执行开路补偿时,补偿寄生导纳。执行短路补偿时,补偿寄生阻抗。负载补偿设置50Ω负载测量的基准点。

对于低电容量(<1000pF)的测量,任何额外的测量误差都可能会极大影响显示值。因此补偿对于低电容量(<1000pF)测量是极为重要的。


>>积层贴片陶瓷片式电容器
>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题