联系我们

常见问题

Q.SRF测量 (2):为什么要使用HP4291A来测量低容値电容器的SRF (自共振频率)?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层贴片陶瓷片式电容器/ 积层带导线陶瓷电容器

A. 低容値电容器的SRF非常高的。SRF很容易可以计算出来(公式1)。

     C : :标称电容
     L : :等效串联电感

根据公式1的结果,C值越小,SRF值就越大。因此,需要宽范围的频率。HP4291A具有1MHz到1.8GHz的的操作频率,将涵盖小电容量电容器的大多数SRF。


>>积层贴片陶瓷片式电容器
>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题