联系我们

常见问题

Q.开路模式和“1210规则” (5):什么是MLCC(积层贴片陶瓷片式电容器)的“3225规则”?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层贴片陶瓷片式电容器

A. TDK的提示:不是所有的场合都避免使用1210和更大外型尺寸的电容。如果存在很大的板挠曲问题,我们建议用“产品厚度小于1mm的避免规则",这仅是不要用长宽比小的元件规则。外形尺寸0805及更大,厚度小于1.0mm的部件在机械性上弱于厚度大于1.0mm的元件。采用此指引将在提升设计机械强度的同时,仍能允许大电容量(大尺寸)MLCC使用。


>>积层贴片陶瓷片式电容器
>>开路模式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题