联系我们

常见问题

Q.开路模式和“1210规则” (6):MLCC(积层贴片陶瓷片式电容器)虽然有“3225 规则”,有理由使用大尺寸吗?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层贴片陶瓷片式电容器

A. 易碎材料的强度经常通过破裂系数进行测量。陶瓷体的MOR(Modulus of Rupture,破裂系数)是形状的关数与其宽度和厚度成正比,但与其长度成反比。相同厚度但更长的MLCC会导致弯曲强度更低,但可以通过采用更厚的元件来补偿强度的损失。

1210和更大部件提供有多种厚度,许多大于2mm。这一尺寸的部件通常比1206或0805尺寸部件更能承受板挠曲压力,并且远超过2mm弯曲要求。

不使用这些大尺寸元件会严重限制设计工程师的电容器选项, 特别是对于钽电容替换,需要应用大容值的电容(大尺寸)。


>>积层贴片陶瓷片式电容器
>>开路模式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题