联系我们

常见问题

Q.根据电容器(积层带导线陶瓷电容器)的温度变化,静电容量预计会发生多大程度的变化?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层带导线陶瓷电容器

A. C0G以及NP0的种类1的电容器温度特性中,对于温度的变化并未发现静电容量有明显变化。

一般情况下,种类2的MLCC静电容量会随温度发生变化。这是因为陶瓷的晶格结构发生变化,从而介电常数也相应发生变化。此为可逆变化,并非劣化现象。

EIA标准以及JIS标准中规定,在使用温度范围中,静电容量的变化不得超过规定的允许差。变化程度请参照表2。

实际容量变化曲线会因厂商及编号不同而有所差异。TDK产品的具体示例已刊载于TDK Product Center中,敬请浏览。 以下图表中显示了多类MLCC的温度特性。因此会因种类及厂商不同而有所差异。


图1. 3类10nF、50V、EIA0603MLCC的温度特性图表


>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助