联系我们

常见问题

Q.测量大容量电容器(积层带导线陶瓷电容器)时,电压和频率应该多大才是合适的?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层带导线陶瓷电容器

A. 电容器>10µF被视作大容値电容。制造技术的提高已经允许陶瓷电容器制造商生产接近钽电容和鋁电解电容等的大容値电容器。这些“大容值”电容器的测试规格是按照与钽电容相同的条件来进行测试。测量电压应为0.5Vrms,测量频率应为120Hz。下表概括并介绍测试条件。

电容 交流电压 频率
C ≤ 1000pF 1.0 ± 0.2 Vrms 1MHz ± 10%
1000pF < C ≤ 10μF 1.0 ± 0.2 Vrms 1kHz ± 10%
C > 10μF 0.5 ± 0.2 Vrms 120Hz ± 10%
表1:各TDK测试条件的一般规格




>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题