联系我们

常见问题

Q.要测量MLCC(积层贴片陶瓷片式电容器)的容量,应该选择具有什功能的容量测试仪表?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层带导线陶瓷电容器

A. 测试仪表最重要的功能是印加电压和测量频率。确保电压和频率范围对于表1中所列的设置是足够的。须知道对于大于1uF的MLCC,测试仪表的阻抗可能成为重大问题。如果测量高 (>1uF)电容器值,可能需要选择一个阻抗可内部切换的仪表。

有些测试仪表提供等级监视功能。此功能可监控OSC等级的输出水平或直流偏压。

测试仪表的测量准确性、速度和电容量范围也很重要。电容量的测量准确性应介于0.07%的准确性范围内。测试仪表在测量电容时、特別是用高速测量机器时确保仪表具有足够的时间来测量。确保要测量的电容器处在测试仪表的电容量范围内。

类别类型 电容量 频率 电压
Class I 1,000pF and under 1MHz ± 10% 1.0 ± 0.2 Vrms
Over 1,000pF 1kHz ± 10%
Class II 1,0uF and under 1kHz ± 10% 1.0 ± 0.2 Vrms
Over 10uF 120Hz ± 10% 0.5 ± 0.2 Vrms
表1: 不同电容量范围和类别类型的频率和电压设置


>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题