环境认证

环境认证

图标的说明

在产品的详细页面及部分刊物中,如RoHS及REACH等各类标准,以及依照法律或行业要求和规定的物质列入的符合情况可通过环境图标显示。

图:环境图标刊载位置

图标含义

《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》/RoHS指令

“RoHS指令”指的是符合2011/65/EU(即“RoHS指令修订版”)第4款以及欧盟成员国根据“RoHS指令修订版”整合施行的能体现“RoHS指令修订版”精神的国内法规的规定的产品,按“RoHS指令修订版”附件III或附件IV进行豁免的产品除外。

《化学品注册、评估、许可和限制》(REACH法规)无高度关注物质

“REACH法规/无高度关注物质”产品指的是不含有欧洲化学品管理局(ECHA)规定的需授权使用的高度关注物质 (SVHC) 候选清单(https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)中列明的高度关注物质 (SVHC) 含量超过0.1% wt/wt的产品。

无卤

“无卤”产品指的是根据IEC 61249-2-21第3.1款规定,某一产品的单位重量内或某一有机化合物(如:阻燃剂)的氯、溴含量分别不超过900ppm 且溴与氯的含量总和不超过1,500ppm的产品。

无铅

“无铅”产品指的是某一均值材料中铅元素含量低于重量的0.1%的产品。
*“均值材料”指的是具有统一均衡的成分的物质或通过旋开、切割、压碎、碾磨、研磨等机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。