技术支援工具

TDK产品特性

轴向引线式和焊星式电容器具有大范围的槽膛尺寸,所采用的额定电压范围为25V至250V,电容范围为22µF至10,000 µF。该产品主要运用于需要较高纹波电流、紧凑型槽膛可靠性以及在150℃环境温度下具有操作性的高端汽车应用。这一范围内所有电容器的槽膛中间均配备一块纹波板,便于加强内部元件的固定效果。这一系列带有改良机械设计的版本可增强元件的抗震性。除标准轴向引线、立式安装焊星和水平安装焊星外,也可采用其他自定义终端选项,便于满足特殊限制条件如与母线支架的焊接程序等的要求。

新闻

2021年1月15日
已公开摩托车E-Drive应用指南。
2020年11月26日
已公开智能手表/活动追踪器应用指南。
2020年10月16日
已公开摩托车燃油喷射系统应用指南。
2020年9月25日
已公开TWS (真无线立体声)应用指南。
2020年9月17日
已公开摩托车ABS/CBS应用指南。