技术支援工具

TDK产品特性

大尺寸铝电解电容器的低压系列所采用的电压范围为25V 至63V,电容范围为900µF 至27,000µF,而高压系列所采用的电压范围则为450V,电容范围为100µF 至680,000µF。电容器具有良好的抗震性。所有系列均具有PET绝缘和焊片端子。低压系列则具有单端式端子作为备选方案。低压系列通常用于汽车应用,而高压系列则主要用于变频器、太阳能逆变器、专业供电设备、不间断电源和汽车。在这一系列特殊版本中,槽膛中间均配备一块额外的纹波板,进一步增强电容的抗震性。

新闻

2020年11月26日
已公开智能手表/活动追踪器应用指南。
2020年10月16日
已公开摩托车燃油喷射系统应用指南。
2020年9月25日
已公开TWS (真无线立体声)应用指南。
2020年9月17日
已公开摩托车ABS/CBS应用指南。
2020年9月16日
已公开变频器应用指南。