技术支援工具

TDK产品特性

脉冲应用型电容器具有焊接接线或焊片端子连接。这一类电容器可保证稳定的脉冲系数,即使在较短脉冲重复间隔出现持续性放电的情况下也适用。这一类电容器具有低泄漏电流的特定,有助于应用获得最优的节能效果。较高能量密度的特性保证了设备的紧凑型设计。典型应用包括专业摄影、焊接和医疗器械包括脱毛。这一特殊版本主要用于协助客户对某一特定应用性能进行进一步优化。螺钉式电容器可应请求提供。脉冲应用型电容器采用的电压范围为300V至500V,电容范围为200µF至6,600µF。

新闻

2021年1月15日
已公开摩托车E-Drive应用指南。
2020年11月26日
已公开智能手表/活动追踪器应用指南。
2020年10月16日
已公开摩托车燃油喷射系统应用指南。
2020年9月25日
已公开TWS (真无线立体声)应用指南。
2020年9月17日
已公开摩托车ABS/CBS应用指南。