技术支援工具

TDK产品特性

单端式电容器可运用于所有的电子应用,所采用的额定电压范围为10V至450V,电容范围为2.2µF 至10000 µF。这一类产品主要运用于需要紧凑设计以及高可靠性的汽车应用。单端式电容器具有灵活的包装选项,如弹药背包包装、散装以及各种塑料盘装等,也可根据客户的组装过程进行自定义。此外,该类产品还具有一系列端子形成选项如弯90°、剪断、卷曲以及其他反极性防护配置等。

新闻

2021年1月15日
已公开摩托车E-Drive应用指南。
2020年11月26日
已公开智能手表/活动追踪器应用指南。
2020年10月16日
已公开摩托车燃油喷射系统应用指南。
2020年9月25日
已公开TWS (真无线立体声)应用指南。
2020年9月17日
已公开摩托车ABS/CBS应用指南。