焊片式铝电解电容器具有两针或三针焊片端子,便于在应用的印刷电路板 (PCB) 上的安装。高端系列具有尺寸紧凑、纹波电流能力突出以及使用寿命较长等特征。典型应用包括变频器、太阳能逆变器、专业电源、不间断电源和汽车。这一特殊系列具有增强型热耗散系数以及散热片安装选项,既增强了纹波电流能力又增加了使用寿命。TDK提供短端或端子侧额外的PET绝缘帽选项,便于增强绝缘效果。焊片式铝电解电容器额定电压范围为10V至500V,电容范围为47µF至68,000µF。
电容器: 铝电解电容器数据手册
铝电解电容器:更紧凑型焊片式铝电解电容
设计工具 : 新的铝电解电容和薄膜电容用的设计浏览工具
紧凑型焊片式系列,纹波电流能力显著增强