积层贴片陶瓷片式电容器

技术注释

车载用产品概述

为了让各位工作繁忙的工程师能够快速了解TDK的MLCC产品的特征与品质,本展区提供产品系列的摘要和语音演示介绍。欢迎使用。

演示介绍 产品系列的概要:特征、优点和用途
车载等级/CGA系列 一般(Up to 50V)
在ADAS ECU 电源回路中的应用 Vol.1

下面以ADAS(高级驾驶辅助系统)为例,主要介绍车载等级CGA系列额定电压为50V以下的电容的高可靠性和特点。在Vol.1中,将介绍去耦用大容量电容。
车载等级/CGA系列 一般(Up to 50V)
在ADAS ECU 电源回路中的应用 Vol.2

在Vol.2中,将介绍滤波用大容量电容。
车载等级/中耐压(100~630V)
支持xEV的高耐压化

主要介绍车载等级CGA系列额定电压为DC100V至630V的中耐压电容的优异之处、丰富的产品阵容及其用途。
车载等级/CGA系列 高耐压(1000V以上)
向xEV的非接触供电用共振回路的推广

以电动汽车的非接触供电为例,绍车载等级CGA系列额定电压为DC1000V以上的高耐压电容的优异之处和丰富的产品阵容。
车载等级/CGA系列 树脂电极品
在占用空间不变的前提下,防止产生裂纹

主要介绍车载等级树脂电极品的端子电极构造及其优异之处,最后介绍其用途。
车载等级/CEU系列 安全设计品
即使万一产生裂纹也能防止发生短路的特殊结构

主要介绍CEU系列安全设计品的内部结构及其优异之处,最后介绍其用途。