双电层电容器(EDLC/超级电容器)

TDK产品特性

双电层电容器(EDLC)中采用了使用金属箔复合加工薄膜的包装技术,实现了薄型化,从而使产品的封装厚度空间得到了最大限度的利用。
TDK的EDLC使用了先进的材料技术与工艺技术,其特点在于拥有大容量及低电阻,从而适用于峰值输出辅助电源及能量采集用蓄电器件等。
静电容量最大可达500mF,同时厚度仅为0.45mm的薄型化产品中还备有5~15mF范围的产品。工作电压较大,达到3.2~5.5V,设计方便用于回路中。
产品在实现薄型化后,其厚度达到了一定的标准,从而可搭载于国际标准ISO/IEC7810中规定尺寸的IC卡上,同时也符合了IC卡所要求的弯曲试验与扭转试验(根据ISO/IEC 10373-1)。
TDK通过以上举措,为客户们提供满足各类规格要求的EDLC产品。

新闻

2020年9月25日
已公开TWS (真无线立体声)应用指南。
2020年9月17日
已公开摩托车ABS/CBS应用指南。
2020年9月16日
已公开变频器应用指南。
2020年9月1日
已公开移动路由器应用指南。
2020年8月26日
已公开大件家电应用指南。
  • 电子邮件通讯的指南

产品亮点

薄型EDLC薄型EDLC

  • 实现新一代无电池智能卡
  • 穿戴式设备或IoT设备同样有效