电容器

电容器 选型指南

产品导览(静电容量 - 额定电压)

TDK拥有各类电容器,可应对大范围的静电容量与电压。点击后即可查看详细内容。

电容器 选择指南

主要电容器特点比较

陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器根据使用的电介质及结构存在如下特点差异。

项目 陶瓷电容器 铝电解电容器 薄膜电容器
陶瓷电容器 铝电解电容器 薄膜电容器
高容量  
温度特性 ✔*1  
DC偏压特性 ✔*1
寿命  
耐湿及耐热性  
自我修复    
小型化    

*1 仅限种类1(温度补偿用)

各类电容器的特点

一览中总结了TDK的电容器种类及其特点。点击后即可查看详细内容。

品类 特点
陶瓷电容器 SMD型 这一一款层叠了电介质陶瓷的SMD式小型电容器,其高频特性及耐热性能优异。电介质大致可分为2种,种类1(温度补偿用)拥有温度导致的静电容量变化极小的特点。种类2(高介电常数类)虽然可应对较大的静电容量,但其因温度导致的变化率会大于种类1。
引线类型 这是一款在积层贴片陶瓷片式电容器上接合导线后涂布树脂涂层的电容器。除了积层贴片陶瓷片式电容器的特点外,还融合了导线减轻机械及热负荷的效果,树脂涂层带来的绝缘性及湿度隔绝效果等优点。其对于声响也拥有很好的抑制效果。
这是一款最大可应对6kV中高压的带圆板型导线陶瓷电容器。外部树脂为无卤素规格,同时还拥有获取各国安全标准认证的安全标准产品以及符合汽车用无源元件所要求的"AEC-Q200"标准的系列产品。
铝电解电容器 铝电解电容器 该电容器使用了铝氧化覆膜以及电解液。其拥有静电容量较大的特点,但也拥有极性。TDK备有径向引线、轴向引线、螺丝端子、嵌入式端子等各种类型的铝电解电容器。
薄膜电容器 金属化聚丙烯(MKP/MFP) 这些电容器采用塑料薄膜作为电介质,有超薄真空蒸发金属化层。自愈能力是其主要特点之一。它们能够承受大范围的交流和直流电压及大电流和高温,适合几百瓦到几兆瓦范围内的许多用途。
超高电压陶瓷电容器 超高电压陶瓷电容器 这是一款最大可应对50kV超高电压的陶瓷电容器。通过使用中介电陶瓷,使其对电压具有高稳定性及高可靠性。此外,简洁的结构使其具备了优异的机械强度。
CeraLink®电容器 CeraLink®电容器 CeraLink® 电容器是以PLZT(锆钛酸铅镧)陶瓷材料为基础的极小型电容器,其开发用于稳定直流链电路电压。该电容器拥有极低的ESL(等效串联电感)值,且耐热性优异。
双电层电容器
(EDLC/超级电容器)
双电层电容器(EDLC/超级电容器) EDLC是拥有电容器与电池(二次电池)中间特性的特殊型电容器。让浸泡在电解液中的活性炭电极表面吸附离子、通过形成双电层(Electric Double Layer)来积蓄电荷,是一款具备极大静电容量及能量密度的蓄电设备。