钳位滤波器(带包装盒铁氧体磁芯)

钳位滤波器(带包装盒铁氧体磁芯) 选型指南(普通等级)

点击后即可查看详细内容。

|Z| (Min.) / Ω : 10~100MHz/100~500MHz |Z| (Min.) / Ω : 50~100MHz

固定类型

  •  
支持电缆外径 固定方式
3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm

扎带

ZCAT1518 型

25 Ω / 50 Ω

ZCAT2017 型

20 Ω / 50 Ω

ZCAT2132 型

40 Ω / 80 Ω

ZCAT3035 型

80 Ω / 150 Ω

ZCAT2032 型

20 Ω / 150 Ω

电缆固定

ZCAT1325-A 型

50 Ω / 100 Ω

 
 
ZCAT1730-A 型

40 Ω / 80 Ω

 
 
ZCAT2035-A 型

50 Ω / 100 Ω

 
 
ZCAT2235-A 型

30 Ω / 80 Ω

 
 
ZCAT2436-A 型

30 Ω / 80 Ω

箱体固定

ZCAT2017-B 型

20 Ω / 50 Ω

 

扁平电缆用

  •  
电缆高度 电缆宽度
7mm 8.5mm 15mm 26mm(20芯用) 34mm(26芯用) 52mm(40芯用)

1.3mm

 
ZCAT3618 型

30 Ω

ZCAT4625 型

35 Ω

ZCAT6819 型

35 Ω

4mm

ZCAT10D 型

25 Ω / 70 Ω

 

5mm

 
ZCAT13D 型

40 Ω / 100 Ω

ZCAT20D 型

60 Ω / 150 Ω

 
该产品相关咨询请点击此处