产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 陷波频率 插入损耗 [@陷波频率] 最大额定 电压 [DC] 击穿电压 [@1mA] 电容 ESD测试通过电压 产品目录 RoHS认证 REACH认证 型号列表
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors:0.6x0.6x0.3mm B0.15mmAVRF06

AVRF10
0.6x0.3mm
[EIA 0201]
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
0.3mm

0.5mm
1.0~2.7GHz

2.4GHz
20dB min.3.5V~12V

28V
6.8~20V

39V
8.2~65pF

6.8pF
8kV
407KB
38KB
37KB
型号列表

≫ 部分TDK电子元件也可从网上购买。