点击可查看详情。
额定电压(DC)/槽口频率
分类 | 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201] ![]() |
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402] ![]() |
||
---|---|---|---|---|
噪音对策频段 | 推奨回路 | |||
Bluetooth & WiFi频段对策 (at 1.5GHz - 10GHz) |
音频线路 | 耳机 麦克风 |
![]() AVRF060X100LT2427V / 2.4GHz |
![]() AVRF101U6R8KT24228V / 2.4GHz |
扬声器 接收器 |
![]() AVRF061P160MT21212V / 2.1GHz |
|||
蜂窝频段对策 (at 700MHz - 2.7GHz) |
麦克风 |
![]() AVRF060V600MT1023.5V / 1.0GHz |
||
耳机 |
![]() AVRF060W650MT1025.5V / 1.0GHz |
|||
扬声器 接收器 |
![]() AVRF061P160MT21212V / 2.1GHz |