噪音滤波器

噪音滤波器 选型指南

点击可查看详情。

音频线路用

  • 积层
  • 绕线
分类 0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
2.0mm x 1.6mm
[EIA 0806]
噪音对策频段 推奨回路
Bluetooth & WiFi频段对策
(at 1.5GHz - 10GHz)
音频线路 耳机
麦克风
MAF0603GW
NEW

550Ω(900MHz)
125mA
T=0.33mm Max.

MAF1005GW
NEW

1000Ω(900MHz)
150mA
T=0.55mm Max.

   
蜂窝频段对策
(at 700MHz - 2.7GHz)
耳机
麦克风
 
MAF1005GA-A

1000 to 3500Ω(900MHz)
270 to 450mA
T=0.55mm Max.

   
扬声器
接收器
 
MAF1005GA-D

250 to 700Ω(900MHz)
800 to 1250mA
T=0.55mm Max.

MAF1608GA

470 to 600Ω(900MHz)
1000 to 1600mA
T=0.75/0.95mm Max.

 
D级扩音器噪音对策
(at 100MHz - 400MHz)
扬声器
接收器
   
MAF1608FA

120 to 150Ω(100MHz)
1100 to 1350mA
T=0.95mm Max.

VAF201610FA-1
NEW

130 to 840Ω(100MHz)
2140 to 3080mA
T=1.0mm Max.

FM频段对策
(at 66MHz - 108MHz)
耳机
麦克风
 
MAF1005FS

1000Ω(100MHz)
230mA
T=0.75mm Max.

   

电源线路、信号线路用

  • 积层
  • 绕线
分类 2.5mm x 2.0mm
[EIA 1008]
5.0mm x 5.0mm
6.0mm x 6.0mm
噪音对策频段 推奨回路
辐射噪音对策
(at 20MHz - 100MHz)
电源线路
信号线路
LED照明
MAF2520A

60Ω(1MHz)
700mA
T=1.0mm Max.

   
传导噪音对策
(at 1MHz - 100MHz)
电源线路 吸尘机
冰箱
洗衣机
 
VFS5045VA
NEW

30 to 1000Ω(10MHz)
1900 to 5100mA
T=4.5mm Max.

VFS6045VA
NEW

30 to 1000Ω(10MHz)
2500 to 6000mA
T=4.5mm Max.

 
VFS5045SA
NEW

180Ω(1MHz)
1300mA
T=4.5mm Max.

VFS6045SA
NEW

450 to 1000Ω(1MHz)
500 to 900mA
T=4.5mm Max.

  • 一般等级一般等级