电感器(线圈)

技术注释

产品概要 功率电感器 VLS系列

功率电感器 VLS系列功率电感器VLS系列是TDK利用积累至今的材料技术以及制造工艺等开发的绕组及磁屏蔽(树脂)型的电感器。大致可分为VLS-HBX/HBU系列、VLS-CX系列、VLS-EX/AF/EX-H系列这3大类,且分别具有各自的优异特点。本篇文章中就其结构、特点以及用途等能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。

产品概要

VLS-HBX/HBU系列采用了金属磁性材料,而VLS-CX系列、VLS-EX/AF/EX-H系列则是采用了铁氧体材料的绕组型电感器。无论哪种系列均通过带有磁性体的树脂来覆盖绕组部分,从而达到减少漏磁通的效果。

图1:产品概要
系列
产品概要

使用了金属磁性材料的
绕组及磁屏蔽型电感器

在磁性体中使用金属材料,实现大电流及低Rdc化,同时,不断追求简洁的产品结构,使用带有磁性体的树脂覆盖绕组,从而减少漏磁通。
生产工序实现自动化,整个工序无需人接触产品,从而同时实现了高质量与高生产效率。

使用了铁氧体材料的
绕组及磁屏蔽型电感器

通过在以往产品基础上优化磁芯形状提升电气特性,同时,不断追求简洁的产品结构,使用带有磁性体的树脂覆盖绕组,从而减少漏磁通。
生产工序实现自动化,整个工序无需人接触产品,从而同时实现了高质量与高生产效率。

实现了大电流及低电阻化的
绕组及磁屏蔽型电感器

通过铁氧体磁性材料与最佳结构设计,实现了大电流及低Rdc的功率电感器。
从磁芯到完成线圈均在相同的工厂进行生产,从而可缩短前置时间,并通过自动化生产实现稳定制造。

特点
  • 于磁性体中采用金属材料,实现大电流及低电阻化
  • 磁屏蔽结构可实现高密度贴装
  • 通过高质量及高生产效率实现稳定供应
  • HBU系列可适用于背板等的升压电路
  • 通过优化磁芯形状,实现优于以往产品的大电流及低电阻化
  • 在磁性体中采用铁氧体材料,实现高耐压规格化
  • 磁屏蔽结构可实现高密度贴装
  • 通过高质量及高生产效率实现稳定供应
  • 通过最佳结构设计,实现优于以往产品的大电流及低电阻化
  • 磁屏蔽结构可实现高密度贴装
  • 通过高质量及高生产效率实现稳定供应
  • AF系列适用于改善音质
  • EX-H系列适用于车载用途
用途
  • 智能手机、平板电脑
  • 其他移动设备
  • 智能手机、平板电脑
  • 其他移动设备
  • TV、STB、游戏机
  • 其他影音设备
  • 车载信息娱乐设备

产品结构

VLS系列的产品结构大致分为2类。VLS-HBX/HBU系列、VLS-CX系列通过端子电极结构实现小型、薄型化。VLS-EX/AF/EX-H系列是采用了金属端子的5mm方形、6mm方形的中型尺寸产品。

图2:产品结构
系列
VLS-HBX系列 VLS-HBU系列VLS-HBX系列
VLS-HBU系列
VLS-CX系列VLS-CX系列
VLS-EX系列 VLS-AF系列 VLS-EX-H系列VLS-EX系列
VLS-AF系列
VLS-EX-H系列
产品结构 VLS-HBX系列 VLS-HBU系列 VLS-CX系列 VLS-EX系列 VLS-AF系列 VLS-EX-H系列

产品特点

VLS各系列特点如图3所示。VLS-HBU系列通过在金属磁芯上进行镀膜实现高耐压效果。VLS-EX-H系列是适用于使用温度范围125°C的车载用产品。

图3:产品特点一览
系列 VLS-HBX 系列 VLS-HBU 系列 VLS-CX 系列 VLS-EX 系列 VLS-AF 系列 VLS-EX-H 系列
外观 VLS-HBX 系列 VLS-HBU 系列 VLS-CX 系列 VLS-EX 系列 VLS-AF 系列 VLS-EX-H 系列
使用温度
范围
-40~105°C
(包括自身温度上升)
-40~105°C
(包括自身温度上升)
-40~105°C
(包括自身温度上升)
-40~125°C
(包括自身温度上升)
磁芯 金属 金属+镀膜 铁氧体 铁氧体
外装规格 带磁性粉外装树脂
(金属类)
带磁性粉外装树脂
(金属类)
带磁性粉外装树脂
(铁氧体类)
端子电极
规格
银电极+镀层 银电极+镀层 金属端子+镀层
打印规格
/工法
极性
/激光
极性
/激光
极性+L值
/激光
L值
/激光
极性+L值+制造批号
/激光
特点 标准规格 通过金属磁芯镀膜
实现高耐压规格
通过铁氧体磁芯规格
实现高耐压规格
标准规格 音质改善规格 车载用途规格车载用途规格

应用

各应用电路的最佳VLS系列如图4所示。VLS-HBU系列适用于升压型DC-DC转换器,VLS-AF系列适用于D类放大器的低通滤波器电路。

图4:应用与产品
应用 DC-DC转换器(降压型) DC-DC转换器(升压型) D类放大器 低通滤波器
DC-DC转换器(降压型) DC-DC转换器(升压型) D类放大器 低通滤波器
产品系列  VLS-HBX, VLS-CX, VLS-EX, VLS-EX-H    VLS-HBU    VLS-AF

产品一览

各系列、各形状的产品一览如图5所示。点击各类型后可浏览详细信息或购买样品。

图5:产品一览
  • 一般等级一般等级
  • 车载等级车载等级
Size
(mm)
Height
(mm)
VLS-HBX 系列 VLS-HBU 系列 VLS-CX 系列 VLS-EX 系列 VLS-AF 系列 VLS-EX-H 系列
2.0x1.6 1.0 Max. VLS201610HBX-1VLS201610HBX-1   VLS201610CX-1VLS201610CX-1      
1.2 Max. VLS201612HBX-1VLS201612HBX-1   VLS201612CX-1VLS201612CX-1      
2.5x2.0 1.0 Max. VLS252010HBX-1VLS252010HBX-1 VLS252010HBUVLS252010HBU VLS252010CX-1VLS252010CX-1      
1.2 Max. VLS252012HBX-1VLS252012HBX-1 VLS252012HBUVLS252012HBU VLS252012CX-1VLS252012CX-1      
3.0x3.0 1.2 Max. VLS3012HBXVLS3012HBX   VLS3012CX-1VLS3012CX-1      
4.0x4.0 1.2 Max. VLS4012HBXVLS4012HBX          
5.0x5.0 4.5Max.       VLS5045EXVLS5045EX   VLS5045EX-HVLS5045EX-H面向车载 (125°C)
6.0x6.0 4.5Max.       VLS6045EXVLS6045EX VLS6045AFVLS6045AFD-Amp LPF VLS6045EX-HVLS6045EX-H面向车载 (125°C)

什么是功率电感器?

功率电感器是指用于DC-DC转换器等电源电路中的电感器,其还被称为功率线圈、功率扼流圈等。电感器拥有通过自感应作用积累能量的性能,斩波电路的DC-DC转换器等通过配合该电感器与开关器件对电压进行转换。(参照图6)
电感器根据不同工艺可分为积层型、薄膜型、绕组型,但功率电感器中以流过大电流的绕组型为主流产品,通过配合铁氧体或软磁性金属磁芯可组成各类不同的产品。同时,可实现小型、薄型化的积层型、薄膜型产品在近年来也不断向大电流化方向发展。

图6:DC-DC转换器(斩波电路及降压型)与电感器

通过设置占空比(相对于开关周期的ON时间比)
将电压降低至所需水平。

反复开关