电感器(线圈)

技术注释

电源电路用电感器 选型指南 (车载等级)

点击可查看详情。

车载等级

  •  
  • 绕线
  • 积层
  • 薄膜
分类
特点请浏览此处。
铁氧体:非屏蔽 铁氧体:树脂屏蔽 铁氧体:屏蔽 金属:树脂屏蔽 金属:屏蔽
High Current

小型

NLCV-xxxD
105℃
125℃

0.1 to 330μH
25: 2.5x2.0mm
32: 3.2x2.5mm

 
MLD
125℃
Low Profile

0.47 to 4.7μH
2012: 2.0x1.2mm
2016: 2.0x1.6mm

 
TFM-ALMA
150℃
High Current
Low Profile

0.10 to 10μH
2016xx: 2.0x1.6mm
2520xx: 2.5x2.0mm
3225xx: 3.2x2.5mm

B82422H
150℃
High Current

1 to 680μH
3.2x2.5 mm

LTF-D
150℃
Low Profile

1.2 to 56μH
30xx: 4.5x3.0mm
40xx: 5.5x4.0mm
50xx: 6.5x5.0mm

TFM-ALVA
NEW
150℃
High Current
Step-up Converter

1 to 10μH
2520xx: 2.5x2.0mm
3225xx: 3.2x2.5mm

B82432T
150℃
High Current

1 to 1,000μH
4.5x3.2 mm

中型

B82442T
150℃
Wide Inductance

1 to 10,000μH
5.6x5.0mm

VLS-EX-H
NEW
125℃
Wide Inductance

1 to 220μH
50xx: 5.0x5.3mm
60xx: 6.0x6.0mm

SLF-H
125℃
Wide Inductance

3.3 to 470μH
70xx: 7.0x7.0mm

 
SPM-HZ
125℃
High Current

0.33 to 22μH
40xx: 4.1x4.0mm
50xx: 5.2x5.0mm
65xx: 7.1x6.5mm

CLF-NI-D
150℃
Wide Inductance

1 to 470μH
50xx: 5.3x5.0mm
60xx: 6.3x6.0mm
70xx: 7.4x7.0mm

HPL
NEW
155℃
High Current

0.08 to 0.33μH
5050xx: 5.0x5.0mm
7580xx: 7.5x8.0mm

SPM-VT-D
NEW
155℃
High Current

0.15 to 100μH
65xx: 7.0x6.5mm
70xx: 7.5x7.0mm

大型

   
SLF-H
125℃
Wide Inductance

1.2 to 1500μH
101xx: 10.1x10.1mm
125xx: 12.5x12.5mm

 
SPM-HZ
125℃
High Current

0.47 to 68μH
100xx: 10.7x10.0mm

CLF-NI-D
150℃
Wide Inductance

1 to 470μH
100xx: 10.1x10.0mm
125xx: 12.8x12.5mm

SPM-VT-D
NEW
155℃
High Current

1 to 47μH
100xx: 10.5x10.0mm
125xx: 13.0x12.5mm

大型
双线圈

   
B82477D
150℃
Dual Coil

2 to 100μH
12.5x12.5mm

   

超大型

   
B82559A
150℃
Super High Current

1.0 to 35μH
B82559AxA016: 17.3x18.7mm
B82559AxA019: 19.9x20.5mm
B82559AxA020: 22.3x22.0mm

   

特点

工艺 绕线 绕线产品因为是直接在磁芯上饶铜线的结构。可以使用较粗的铜线来降低直流电阻,适用于大电流应用。
同时还有使用磁性金属粉末对线圈进行压制而成的金属一体成型(SPM系列)产品,可有效抑制啸叫问题。
积层 此工艺是通过在片状基材上打印金属导体,再将其一层层叠加后生成线圈。适用于产品小型低背化,非常适合大规模量产。
薄膜 通过使用薄膜工艺形成高精度线圈,搭配金属磁性材料,制造出的产品适合小型低背化、大电流要求的应用。
磁性材料 铁氧体 这类产品μ值较高,适用于需要大感量的应用。同时,在达到磁饱前,拥有平坦稳定的直流叠加特性。
金属 这类产品受温度影响的电感变化较小,此外,相比铁氧体不容易磁饱和,因此拥有软饱和特性。
屏蔽型 非屏蔽 线圈未进行磁屏蔽的简单开放式磁路电感器。
树脂屏蔽 线圈周围覆盖混合了铁氧体或软磁性金属磁性粉末的树脂。与全屏蔽型相比,虽然磁屏蔽效果有限,但良好的平衡了成本和性能。
屏蔽 通过在线圈周围覆盖环形磁芯,或者使用磁性材料一体成型,使其拥有接近闭合磁路的结构。磁性屏蔽效果好,相比其他类型磁露最小。