3D Coil

产品照片 特点 系列、型 L xW 尺寸 高度 电感 灵敏度 产品目录 RoHS认证 REACH认证 型号列表
selection guide- --------
Inductors.Transponder Coils:B82453C0335A0223D Coil
22kHz
AEC-Q200
B82453C0335A02212.5x11.5mm3.6mmX:30mH
Y:33mH
Z:55mH
X:25.5mV/μT
Y:25.5mV/μT
Z:23.5mV/μT
196KB
220KB
220KB
型号列表
Inductors.Transponder Coils:B82453C3D Coil
AEC-Q200
B82453C*A12.5x11.5mm3.6mmX:4.75~7.20mH
Y:4.75~7.20mH
Z:5.85~13.20mH
X:60~80mV/μT
Y:57~75mV/μT
Z:45~83mV/μT
191KB
220KB
220KB
型号列表

X/Y Coil

产品照片 特点 系列、型 L xW 尺寸 高度 电感 灵敏度 产品目录 RoHS认证 REACH认证 型号列表
selection guide- --------
Inductors.Transponder Coils:TC1210X/Y Coil
AEC-Q200
TC1210
B82450A*C
3.2x2.5mm2.2mm1.08~1.34mH3.4~3.7mV/μT
580KB
220KB
220KB
型号列表
Inductors.Transponder Coils:TPLC553030X/Y Coil
AEC-Q200
TPLC5530305.5x3.0mm3.0mm5.89mH-
232KB
171KB
80KB
型号列表
Inductors.Transponder Coils:B82450A*EX/Y Coil
AEC-Q200
B82450A*E7.8x2.7mm2.7mm1~18.52mH10~50mV/μT
168KB
220KB
220KB
型号列表
Inductors.Transponder Coils:B82450A*AX/Y Coil
AEC-Q200
B82450A*A11.4x3.5mm2.4mm1~7.2mH16~52mV/μT
169KB
220KB
220KB
型号列表
Inductors.Transponder Coils:B82450HX/Y Coil
AEC-Q200
B82450H11.4x3.5mm2.4mm2.36mH30mV/μT
172KB
220KB
220KB
型号列表

Z Coil

产品照片 特点 系列、型 L xW 尺寸 高度 电感 灵敏度 产品目录 RoHS认证 REACH认证 型号列表
selection guide- --------
Inductors.Transponder Coils:TC1812Z Coil
AEC-Q200
TC1812
B82451A*D
4.5x3.2mm3.2mm2.38mH7.6mV/μT
172KB
220KB
220KB
型号列表
Inductors.Transponder Coils:B82451LZ Coil
AEC-Q200
B82451L*E7.7x7.4mm2.65mm1~10mH7~23mV/μT
710KB
220KB
220KB
型号列表

≫ 部分TDK电子元件也可从网上购买。