噪音抑制/磁性片

应用注释

噪音抑制片"Flexield"IFL系列

作为防静电对策的
使用事例及效果

噪音抑制片[Flexield]IFL系列 作为防静电对策的 使用事例及效果

Flexield在抑制辐射噪音的同时也会抑制静电放电等浪涌噪音。

半导体设备不耐受静电放电等浪涌噪音

在智能手机等移动设备中,为防止因静电放电(ESD)引起电路出现故障或损伤,会使用贴片压敏电阻等保护器件,而TDK的噪音抑制片"Flexield"IFL系列(以下称为"Flexield")也是一款有效的防静电对策产品。以下对其使用事例及效果进行介绍。
图1所示为在安装了SoC的印刷基板配线中,施加了静电放电的试验示例示意图。配线周围产生了强大的电场及磁场,并因此产生了噪音。
Flexield拥有吸收电磁噪音,并将其转换为热能的特性。根据该特性,Flexield可发挥静电放电等浪涌噪音的吸收器效果。

图1 施加ESD(静电放电)的试验示例(示意图)图1 施加ESD(静电放电)的试验示例(示意图)

通过广频带的噪音抑制效果降低静电放电的峰值电压。

静电放电包含大频率频带的噪音成分

Flexield作为防静电对策的效果通过IEC61000-4-2的ESD试验进行了确认。ESD试验中使用的放电波形通过能量积蓄容量与放电电阻的组合,规定了各种模型。就人体静电放电对IC等设备的损伤进行试验的模型称为人体模型(HBM),代表性静电容量值规定为150pF,电阻值规定为330Ω。图2的图表所示为,未采取对策的情况与使用了Flexield的情况的测量波形的比较结果(ESD电压=2000V)。未采取对策时的峰值电压值为1630V,而使用了Flexield之后则变为1410V,峰值电压值降低了约15%。
会瞬间爆发性产生的静电放电波形包含大频率频带的噪音成分。TDK的噪音抑制片"Flexield"IFL系列可在低频至高频的广频带范围发挥优异的噪音抑制效果,因此Flexield拥有降低静电放电峰值电压的效果。

图2 施加ESD的试验与Flexield的效果图2 施加ESD的试验与Flexield的效果