技术支援工具

TDK产品特性

PTC陶瓷热敏电阻能有效保护电源输入端免受由于电容器充电导致过大的冲击电流和浪涌电流的影响。其应用领域包括空调变频器、工业驱动装置、焊接机、车载充电器,以及用于混合动力和电动车的直流链路电容器充电和放电装置。这些元件具备高可靠性,只需简单设计修改即可使用。PTC系列包括引线式片状型,以及直流链路电压高达800V封闭型。

新闻

2018年11月29日
已更新"欧盟(EU)RoHS指令应对/中国版RoHS(修订版)相关的产品信息"。
2018年8月27日
浪涌电流限制器PTC、过电流保护PTC、通讯保护用PTC:公开了”作为电流保护装置的PTC热敏电阻使用方法”。
2017年7月18日
电流保护器件:PTC浪涌电流抑制器再添新成员
2017年7月4日
浪涌电流限制器PTC、过电流保护PTC、通讯保护用PTC:产品门户全新发布。
2017年4月12日
公开了“医疗设备等级分类”与TDK产品的适用情况。
  • 电子邮件通讯的指南

产品亮点