产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 额定电压 [DC] 击穿电压 [@1mA] 电容 ESD钳位平均价值電圧 [8kV] 产品目录 RoHS认证 REACH认证 型号列表
selection guideESD保护器件
选项指南
(一般等级)

----------
Voltage Protection Devices,Multilayer Chip Protectors:SGNE04SGNE04

SGNE06

0.4x0.2mm
[EIA 01005]
0.6x0.3mm
[EIA 0201]
0.2mm

0.3mm

4.3V

4.3~15V

8V

8~27V

15pF

6.8~15pF

25V

25~60V

253KB
261KB
258KB
型号列表

≫ 部分TDK电子元件也可从网上购买。