积层芯片保护器

ESD保护器件 制品表

静电保护器件拥有贴片压敏电阻、片式保护器、片式电容器等产品。

贴片压敏电阻拥有AVRM/AVR-M系列、AVRL系列以及AVRH系列。
AVRM/AVR-M系列拥有高静电容量以及高静电吸收能力的特点。在10kbps~10Mbps的通信线中可实现较高的静电吸收效果。

AVRL系列拥有低静电容量的特点。为此,在更快的50Mbps~1Gbps通信线中拥有比ESD抑制器更高的静电吸收能力。

AVRH系列是以EIA0402(1005mm)尺寸以下的AEC-Q200为准的车载用贴片压敏电阻。

片式保护器拥有低静电容量及高静电吸收能力的特点,适用于替换TVS二极管。
在50Mbps~500Mbps的通信线中,其静电吸收能力不仅优于ESD抑制器,同时也优于AVRL系列产品。

此外,相比拥有专业高静电吸收能力的片式电容器CGA3EA系列更适合作为1Mbps以下较低通信线的静电保护对策。