贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器

一般等级

产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 最大容许电路电压 [DC] 压敏电压 [@1mA] 电容 产品目录 RoHS认证 REACH认证 型号列表
selection guideESD保护器件
选项指南
(一般等级)

---------
Voltage Protection Devices,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:AVRM2012AVRM0402/AVRL04

AVRM0603/AVRL06

AVRM1005/AVRL10

AVRM1608/AVRL16

AVRM2012

(SGNE04)

(SGNE06)

(SGNE10)

0.4x0.2mm
[EIA 01005]
0.6x0.3mm
[EIA 0201]
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
1.6x0.8mm
[EIA 0603]
2.0x1.2mm
[EIA 0805]
0.4x0.2mm
[EIA 01005]
0.6x0.3mm
[EIA 0201]
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
0.2mm

0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm

0.2mm

0.3mm

0.5mm

3.5~25V

3.5~25V

3.5~19V

5.5~28V

7.5~28V

5.5V

5.5~15V

5.5V

6.8~39V

6.8~39V

6.8~90V

8~90V

12~39V

8V

8~27V

8V

1.1~100pF

1.1~330pF

1.1~650pF

1.1~1050pF

430~1000pF

15pF

6.8~15pF

15pF

543KB
76KB
75KB
型号列表
Voltage Protection Devices,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:AVRM2012AVRF10
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
0.5mm28V39V6.8pF
456KB
76KB
75KB
型号列表

车载等级

产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 最大容许电路电压 [DC] 压敏电压 [@1mA] 电容 产品目录 RoHS认证 REACH认证 型号列表
selection guideESD保护器件
选项指南
(车载等级)

---------
Voltage Protection Devices,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:AVRM2012AVRH1005/AVRL10

AVRM1608/AVRL16

AVRM2012
1.0x0.5mm
[EIA0402]
1.6x0.8mm
[EIA0603]
2.0x.12mm
[EIA0805]
0.5mm

0.8mm

1.0mm
~70V

~28V

~28V
27~220V

22~39V

22~39V
1.1~50pF

3.3~560pF

430~800pF
580KB
76KB
75KB
型号列表

≫ 部分TDK电子元件也可从网上购买。