贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器

拥有优异反复浪涌耐量的贴片压敏电阻

TDK贴片压敏电阻AVR系列采用独特材料,因此拥有较强的反复浪涌抗性特点。同时还提供有可对高速频繁进行ON/OFF动作的小型电磁阀及步进马达等产品中齐纳二极管等进行替换的产品。

TDK贴片压敏电阻AVR系列采用独特材料,因此拥有较强的反复浪涌抗性特点。同时还提供有可对高速频繁进行ON/OFF动作的小型电磁阀及步进马达等产品中齐纳二极管等进行替换的产品。

电磁阀及步进马达中亦可替换齐纳二极管等进行使用

本报道中针对拥有优异反复浪涌耐量的TDK贴片压敏电阻AVR系列特点以及替换优点进行介绍。

图1 诱导性负荷反电动势引起的浪涌以及浪涌保护设备的作用

图1 诱导性负荷反电动势引起的浪涌以及浪涌保护设备的作用

在马达、变压器以及电磁阀等使用线圈的带诱导性负荷装置中,在关闭电源时会因线圈自感应作用产生较大的反电动势,从而发生达到供应电压数倍~10倍以上的高峰值脉冲性浪涌。该浪涌会引起电路错误工作,或导致半导体器件等周边元件破损,因此会使用浪涌吸收器、浪涌抑制器等各类浪涌保护设备。
在电路电压较低的系统中会使用贴片压敏电阻、齐纳二极管、TVS二极管等。以上产品均通过抑制产生浪涌的过电压来保护电路(图1)。

通过积层工艺制造的贴片压敏电阻体积小,且拥有优异的浪涌吸收性能,同时在贴装时可发挥空间及成本优势,因此其多用于发挥浪涌保护以及ESD(静电放电)对策等作用的电子设备中。然而,在以往电磁阀、步进马达等(图2)频繁反复进行ON/OFF的诱导性负荷装置中,传统上均会选择齐纳二极管或TVS二极管等。这是因为贴片压敏电阻一般会给人以对于频繁进行ON/OFF时产生的反复浪涌抗性较弱的印象。
TDK贴片压敏电阻AVR系列采用独特材料,因此拥有较强的反复浪涌抗性特点。同时还提供有可对高速频繁进行ON/OFF动作的小型电磁阀及步进马达等产品中齐纳二极管等进行替换的产品。此外,通过替换齐纳二极管等产品后可获得各种优点。