贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器

ESD对策用贴片压敏电阻的最佳应用

贴片压敏电阻特点

贴片压敏电阻不仅拥有浪涌吸收性能,同时还具备噪音抑制效果。
下图所示为贴片压敏电阻的等效电路。贴片压敏电阻与反向连接的2个齐纳二极管和电容器并列连接时的情况相同。

图1 贴片压敏电阻的等效电路

图1 贴片压敏电阻的等效电路

与反向连接的2个齐纳二极管和电容器并列连接时的电路相同。电流-电压特性对称,不具备极性。

图2 噪音等级-频率特性示例比较

图2 噪音等级-频率特性示例比较

通过贴片压敏电阻同时实现噪音对策与ESD对策。

贴片压敏电阻的最佳应用

下图所示为各ESD对策用元件的应用范围。本次报道将主要介绍贴片压敏电阻最具优势的应用。
片状压敏电阻器的最佳应用为蓝色范围。

图3 ESD对策用元件的最佳应用

图3 ESD对策用元件的最佳应用

积层贴片压敏电阻的最佳应用

音频电路 ( Headphone, Mic, Speaker )

在音频线中,TVS二极管会成为噪音源,若为提高音量而提高输出后,将会使音质恶化。在音频线中贴片压敏电阻将成为最佳的解决方案。

图4  各ESD保护元件 THD+N测量结果

図4 ESD保護部品別 THD+N測定結果

图5 适合音频电路 ( Headphone, Mic, Speaker )的积层贴片压敏电阻范围

图5 适合音频电路 ( Headphone, Mic, Speaker )的积层贴片压敏电阻范围

反电动势对策 (电磁阀、马达等)

TDK贴片压敏电阻拥有优异的反复浪涌耐量特点,同时还会提供毫不逊色于齐纳二极管特性的车载等级AVR系列产品。

图6 施加反复浪涌时对于压敏电阻电压的影响

图6 施加反复浪涌时对于压敏电阻电压的影响

图7 适合反电动势对策 ( 电磁阀、马达等 )的积层贴片压敏电阻范围

图7 适合反电动势对策 ( 电磁阀、马达等 )的积层贴片压敏电阻范围

静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较

在保护元件的静电容量为100pF左右的范围中,相对于积层贴片陶瓷片式电容器,贴片压敏电阻的静电保护性能极高。

图8 拥有相同静电容量的积层贴片陶瓷片式电容器与积层贴片压敏电阻的ESD吸收波形

图8 拥有相同静电容量的积层贴片陶瓷片式电容器与积层贴片压敏电阻的ESD吸收波形

图9 ESD对策用元件的静电容量为100pF左右的应用

图9 ESD对策用元件的静电容量为100pF左右的应用

各应用的推荐贴片压敏电阻

Selection Guide

除上述内容以外,相对于下表所述应用,表内贴片压敏电阻为推荐产品。下表中可针对应用,根据各类尺寸、使用电路电压选择最佳产品。所有产品在各类应用中均具备使用成功案例。

Selection GuideSelection Guide