贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器

ESD保护器件 选型指南(一般等级)

型号 尺寸代码
JIS[EIA]
最大容许电路电压 [DC]
开关 RS-232C/RS-423 RS-422/RS-485 音频
(麦克风)
音频
(头戴式耳机)
音频
(扬声器)
USB2.0 LVDS HDMI1.2
HDMI1.3/1.4
USB3.0/
3.1 Gen1
MIPI D-PHY 1.1/1.2/2.0 DisplayPort 1.0
- < 0.1 Mbps <10 Mbps <10 Mbps <10 Mbps <10 Mbps 480 Mbps 1 Gbps 1.65Gbps
3.4Gbps
5 Gbps 1.5Gbps/2.5Gbps/4.5Gbps 2.7Gbps
贴片压敏电阻 0402
[01005]
<3.5 V AVRM0402C6R8NT101N N/A AVRM0402C120MT330N AVRM0402C6R8NT101N AVRM0402C6R8NT101N AVRM0402C6R8NT101N AVRL041E1R1NTA AVRL041E1R1NTA N/A N/A N/A N/A
<5.5 V AVRM0402C120MT330N N/A AVRM0402C120MT330N AVRM0402C120MT330N
<8V N/A N/A N/A N/A
<15V
<20V
0603
[0201]
<3.5 V AVRM0603C6R8NT331N AVRM0603C200MT150N SGNE06C080MT150N25 AVRM0603C6R8NT101N AVRM0603C6R8NT101N AVRM0603C080MT101N AVRL061E1R1NTA AVRL061E1R1NTA AVRL061FR50ETA AVRL061FR50ETA AVRL061FR50ETA AVRL061FR50ETA
AVRM0603C200MT150N AVRM0603C200MT150N AVRM0603C200MT150N
B72440C0050A160
(CDS1C05GTA1)
B72440C0050H260
(CDS1C05GTH2)
B72440C0050A160
(CDS1C05GTA1)
B72440C0050A160
(CDS1C05GTA1)
<5.5 V AVRM0603C080MT101N B72440C0050H260
(CDS1C05GTH2)
AVR-M0603C120MTAAB N/A AVRM0603C080MT101N B72440C0050A160
(CDS1C05GTA1)
B72440C0050H260
(CDS1C05GTH2)
B72440C0050H260
(CDS1C05GTH2)
AVRM0603C200MT150N
B72440C0050A160
(CDS1C05GTA1)
B72440C0050H260
(CDS1C05GTH2)
B72440C0050A160
(CDS1C05GTA1)
<8V AVRM0603C200MT150N AVRM0603C200MT150N N/A AVRM0603C200MT150N AVRM0603C200MT150N AVRL061E1R1NTA AVRL061E1R1NTA
<15V N/A N/A N/A N/A
<20V
1005
[0402]
<3.5 V AVRM1005C6R8NT331N AVRM1005C270KT101N AVR-M1005C080MTACB AVRM1005C6R8NT101N AVRM1005C6R8NT101N AVR-M1005C080MTABB AVRL101D3R3FTA AVRL101A1R1NTB B72590D0050H260
(CDS2C05HDMI2)
B72590D0050H260
(CDS2C05HDMI2)
B72590D0050H260
(CDS2C05HDMI2)
B72590D0050H260
(CDS2C05HDMI2)
AVR-M1005C270MTABB AVR-M1005C270MTABB AVR-M1005C270MTABB
B72590D0050A060
(CDS2C05GTA)
B72590D0050A060
(CDS2C05GTA)
<5.5 V AVR-M1005C080MTAAB B72590D0050H260
(CDS2C05HDMI2)
B72590D0050H260
(CDS2C05HDMI2)
N/A AVR-M1005C080MTABB B72590D0050A060
(CDS2C05GTA)
B72590D0050H260
(CDS2C05HDMI2)
B72590D0050H260
(CDS2C05HDMI2)
AVR-M1005C270MTABB
B72590D0050A060
(CDS2C05GTA)
B72590D0050A060
(CDS2C05GTA)
<8V AVRM1005C270KT101N AVRM1005C270KT101N AVRM1005C270KT101N AVRM1005C270KT101N AVRM1005C270KT101N B72590D0160H060
(CDS2C16GTH)
N/A N/A N/A N/A N/A
<15V B72590D0150A060
(CDS2C15GTA)
B72590D0160H060
(CDS2C16GTH)
B72590D0150A060
(CDS2C15GTA)
B72590D0160H060
(CDS2C16GTH)
B72590D0150A060
(CDS2C15GTA)
1608
[0603]
<3.5 V AVR-M1608C080MTAAB AVR-M1608C220KT6AB AVR-M1608C270MTAAB N/A AVR-M1608C270MTABB AVR-M1608C270MTABB AVRL161D3R3FTA AVRL161A1R1NTB B72500D0050H160
(CDS3C05HDMI1)
B72500D0050H160
(CDS3C05HDMI1)
B72500D0050H160
(CDS3C05HDMI1)
B72500D0050H160
(CDS3C05HDMI1)
AVR-M1608C270KT2AB AVR-M1608C270KT2AB
<5.5 V B72500D0050A060
(CDS3C05GTA)
B72500D0050H160
(CDS3C05HDMI1)
B72500D0050H160
(CDS3C05HDMI1)
B72500D0050A060
(CDS3C05GTA)
B72500D0050A060
(CDS3C05GTA)
B72500D0050H160
(CDS3C05HDMI1)
B72500D0050H160
(CDS3C05HDMI1)
<8V AVR-M1608C220KT6AB AVR-M1608C220KT6AB AVR-M1608C270MTAAB AVR-M1608C270MTABB AVR-M1608C270MTABB B72500D0160H060
(CDS3C16GTH)
N/A N/A N/A N/A N/A
AVR-M1608C270KT2AB AVR-M1608C270KT2AB
<15V B72500D0150A060
(CDS3C15GTA)
B72500D0200A060
(CDS3C16GTH)
B72500D0200A060
(CDS3C16GTH)
B72500D0150A060
(CDS3C15GTA)
B72500D0150A060
(CDS3C15GTA)
<20V N/A AVRM1608C390KT271N B72500D0200A060
(CDS3C16GTH)
N/A N/A N/A
B72500D0200A060
(CDS3C16GTH)
2012
[0805]
<3.5 V AVR-M2012C120MT6AB AVR-M2012C220KT6AB N/A N/A N/A AVRM2012C330KT801N N/A N/A N/A N/A N/A N/A
<5.5 V
<8V AVR-M2012C220KT6AB
<15V
<20V N/A AVR-M2012C390KT6AB
<24V
2508
[1003]
<3.5 V B72570D0120A060
(CDS4C12GTA)
B72570D0160H060
(CDS4C16GTH)
B72570D0160H060
(CDS4C16GTH)
N/A B72570D0120A060
(CDS4C12GTA)
B72570D0120A060
(CDS4C12GTA)
B72570D0160H060
(CDS4C16GTH)
N/A N/A N/A N/A N/A
<5.5 V
<8V N/A N/A
<15V N/A
1014
[0405]
2 in 1 Array
with Common
Ground
<3.5 V N/A N/A N/A N/A B72862F1050S160
(CA04F2FT5AUD010G)
B72862F1050S160
(CA04F2FT5AUD010G)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1220
[0508]
4 in 1 Array
<3.5 V B72714D0200A060
(CDA4C20GTA)
B72714D0160H060
(CDA4C16GTH)
B72714D0160H060
(CDA4C16GTH)
N/A B72714D0200A060
(CDA4C20GTA)
B72714D0200A060
(CDA4C20GTA)
B72714D0160H060
(CDA4C16GTH)
N/A N/A N/A N/A N/A
<5.5 V
<8V N/A N/A
<15V
<20V N/A N/A N/A
1632
[0612]
4 in 1 Array
<3.5 V B72724D0200A062
(CDA5C20GTA)
B72724D0160H062
(CDA5C16GTH)
B72724D0160H062
(CDA5C16GTH)
N/A B72724D0200A062
(CDA5C20GTA)
B72724D0200A062
(CDA5C20GTA)
B72724D0160H062
(CDA5C16GTH)
N/A N/A N/A N/A N/A
<5.5 V
<8V N/A N/A
<15V
<20V N/A N/A N/A
2532
[1012]
2/4 data + 1 supply
<3.5 V N/A N/A N/A N/A N/A N/A B72735D0050H062
(CDA6C05GTH)
N/A N/A N/A N/A N/A
<5.5 V