隔离器/环形器

产品概要 隔离器/环形器 CU系列

产品概要	隔离器/环形器 CU系列TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富产品。

本篇文章就TDK隔离器/环形器 CU系列特点,针对能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。

关于产品 1 : 什么是隔离器?什么是环形器?

隔离器 环形器
如图1所示,环形器的3个端子中,一个端子连接有终端电阻的产品。图中,端子③中连接有终端电阻。从端子①进入的高频信号以低损耗传输至端子②的特性与环形器相同,但从端子②进入的高频信号会被与端子③连接的终端电阻吸收,因此几乎没有功率传输至端子①中。理想状态为终端电阻反射为“0”,但通常情况下多少会有错误匹配的情况发生,而该错误匹配部分的功率会传输至端子③中,因此其与环形器一样会传输至端子①中。
如图1所示,被终端电阻吸收的功率会转换为热量,并最终散发至外部(空气中)。通常情况下,隔离器为2端子元件,因此从外侧看来,进入端子②的功率会被隔离器消耗,而只有极少部分功率传输至端子①中。
图1 : 隔离器
图1 : 隔离器
如图2所示,从端子①进入的高频信号仅传输至端子②,进入端子②中的高频信号仅传输至端子③中。
同时,进入端子③中的高频信号传输至端子①中。如此,仅以固定的方向进行传输,且不会逆向传输。
图2 : 环形器
图2 : 环形器

关于产品 2 : 隔离器与环形器的不同

如图3所示,隔离器是在环形器中连接终端电阻的产品。
一般情况下会使用隔离器由环形器带动运行的表达方式,因此有时会将隔离器与环形器混为一谈。

图3 : 隔离器与环形器的关系
图3 : 隔离器与环形器的关系

关于产品 3 : 隔离器与环形器的使用示例

隔离器 环形器
如图4所示,其主要用于去除反射波造成的不良影响,例如整合放大器阻抗、保护终段中使用的晶体管以及防止合成器互调等。
与未使用隔离器的情况相比,装置发生的无用辐射得到降低,电路工作更为稳定,且有助于低耗电量。
图4:隔离器的使用示例
图4:隔离器的使用示例
如图5-(a)所示,主要用于天线共用器,或与拥有迅速衰减性的BPF组合用于分波电路中(图5-(b))。
同时,若内置于隔离器中的终端电阻无法满足要求的反射功率标准时,有时会取消内置终端电阻,并如图5-(c)所示,将终端电阻连接在环形器外部,作为隔离器进行使用的情况。
通过使用衰减器(ATT)替代终端电阻,可以使其变为带反射功率检测功能的环形器(图5-(d))。
  • 图5-(a):作为天线共用器使用图5-(a):作为天线共用器使用
  • 图5-(b) :用于分波电路图5-(b) :用于分波电路

  • 图5-(c):连接外接终端电阻作为隔离器使用图5-(c):连接外接终端电阻作为隔离器使用
  • 图5-(d):连接外接ATT,作为带反射功率检测功能的环形器使用图5-(d):连接外接ATT,作为带反射功率检测功能的环形器使用

关于产品 4 : 隔离器与环形器的主要特性

如图6所示,隔离器/环形器的主要项目为“插入损耗(正向损耗)”、“隔离(逆向损耗)”以及“V.S.W.R.”3项。
在实际使用时,由于隔离器/环形器拥有频率特性,因此需要指定特定的频率范围。
环形器为1个端口连接终端电阻,使隔离器工作,并进行评估。环形器为三重对称电路,因此基本上无论从哪个端口观察特性均相同。但从严格角度上来说,其存在细微差异,因此有时需要在必要时确认3个端口的特性。

图6 : 隔离器的特性示例
图6 : 隔离器的特性示例

TDK隔离器/环形器的产品线

分类 隔离器 环形器
系列名称 CU4S0506 CU4S0506
外观 CU4S0506 CU4S0506
尺寸(mm) 5mm方形 5mm方形
最大高度(mm) 2.2 2.2
最大输入功率(W) 5 5
频带(MHz) 699~3600 699~2690
插入损耗(dB) 0.6~1.2 0.6~1.2
隔离(dB) 10~15 11~15
贴装方法 SMD SMD
使用温度范围 -35~85℃