TDK提供有丰富产品线,可用于智能手机、手机等移动设备、车载用及基站用等无线装置、导航、Bluetooth连接、无线LAN等的高频产品以及模块。
在无线设备中,设备间的通信所使用的频率是固定的。
三工器用于天线输入部,拥有在收发时分类或混合3种不同频率信号的功能,并且还用于CA(carrier aggregation)电路中。
该产品追求小型化与低插入损失,因此还可为高功能化提供支持。同时,其还适合内置于模块中。
使用了低温共烧陶瓷(LTCC)的三工器拥有多样频率种类、形状尺寸、端子结构、规格值等。