RF产品和模块

RF产品和模块 制品表 (基站)

在高频元件方面,TDK提供使用了LTCC技术、薄膜技术、SESUB(Semiconductor Embedded in SUBstrate)的滤波器、双工器、三工器、平衡器、定向耦合器、贴片天线、隔离器/环形器、模块等丰富产品线。
点击后即可查看详细内容。
TDD(Time Division Duplex)方式则在一个频带中共享上行与下行。
FDD(Frequency Division Duplex)方式拥有上行与下行两种频带。

RF产品和模块 制品表 (基站)
RF产品和模块 制品表 (基站)
产品名称 图中标志 图片 功能与TDK产品特点
滤波器 LPF / HPF 在无线设备中,设备间的通信所使用的频率是固定的。
滤波器拥有仅提取必要频率信号,去除不必要频率信号的功能。
BPF
平衡器 平衡器拥有将不平衡信号(Unbalance)转换为平衡信号(Balance),或进行逆向转换,同时还可对阻抗值进行转换的功能。
定向耦合器 定向耦合器为了将功率放大器(PA)的输出增益维持和控制在一定水平,拥有对部分输出进行拾取,并对PA输入进行反馈的功能。
隔离器 环形器中,从端子①进入的高频信号仅传输至端子②,进入端子②中的高频信号仅传输至端子③中。
同时,进入端子③中的高频信号传输至端子①中。如此,仅以固定的方向进行传输,且不会逆向传输。
此外,隔离器是在环形器的3个端子中,一个端子连接有终端电阻的产品。
环形器
RF电感器 通过特有陶瓷材料与结构,实现了可与空芯绕组型电感器相媲美的高Q特点。
发挥层压工艺的特长,刻上电感。