RF产品和模块

RF产品和模块 制品表 (蜂窝)

在高频元件方面,TDK提供使用了LTCC技术、薄膜技术、SESUB(Semiconductor Embedded in SUBstrate)的滤波器、双工器、三工器、平衡器、定向耦合器、贴片天线、隔离器/环形器、模块等丰富产品线。
点击后即可查看详细内容。

RF产品和模块 制品表 (蜂窝)
产品名称 图中标志 图片 功能与TDK产品特点
滤波器 LPF / HPF 在无线设备中,设备间的通信所使用的频率是固定的。
滤波器拥有仅提取必要频率信号,去除不必要频率信号的功能。
BPF
双工器 双工器用于天线输入输出部,拥有在收发时分类或混合2种不同频率信号的功能,并且还用于CA(carrier aggregation)电路中。
该产品追求小型化与低插入损失,因此还可为高功能化提供支持。同时,其还适合内置于模块中。
三工器 三工器用于天线输入部,拥有在收发时分类或混合3种不同频率信号的功能,并且还用于CA(carrier aggregation)电路中。
该产品追求小型化与低插入损失,因此还可为高功能化提供支持。同时,其还适合内置于模块中。
平衡器 平衡器拥有将不平衡信号(Unbalance)转换为平衡信号(Balance),或进行逆向转换,同时还可对阻抗值进行转换的功能。
定向耦合器 定向耦合器为了将功率放大器(PA)的输出增益维持和控制在一定水平,拥有对部分输出进行拾取,并对PA输入进行反馈的功能。
分配器/分线器 分频器/分路器拥有将1个高频信号分配为2个信号的功能。
RF电感器 通过特有陶瓷材料与结构,实现了可与空芯绕组型电感器相媲美的高Q特点。
发挥层压工艺的特长,刻上电感。