TDK产品特性

车载电气产品及产业设备、民用设备等领域中,高精度的角度检测需求不断扩大。
TDK通过在HDD磁头中应用经过实际验证的TMR(Tunnel Magneto Resistance)技术,成功开发了耐噪音能力强,且拥有高输出、角度精度优异特点的传感器。
通过使温度特性良好、稳定性优异的角度传感器实现小型封装,使其便于用于车载用途。
例如,在-40至+150℃的温度范围内(检测条件:磁场强度40mT),模拟信号输出的产品TAS2143-AAAA可以实现0.15度或更小的角度误差。
现正处于量产阶段,可用于对精度及稳定性具有高要求的EPS电机等广泛应用中。

新闻

2020年10月16日
已公开摩托车燃油喷射系统应用指南。
2020年9月25日
已公开TWS (真无线立体声)应用指南。
2020年9月17日
已公开摩托车ABS/CBS应用指南。
2020年9月16日
已公开变频器应用指南。
2020年9月1日
已公开移动路由器应用指南。