NTC元件

产品照片 分类 系列、型 产品目录 型号列表
Sensors,NTC Elements:NTCDS,NTCDA,NTCDE,NTCDZ玻璃密封轴向引线
标准引线
U字形弯曲加工品
C字形弯曲加工品
U字形弯曲+涂层品

NTCDS
NTCDA
NTCDE
NTCDZ
291KB
型号列表

NTC传感器装配/系统

产品照片 分类 系列、型 产品目录 型号列表
NTC Sensor Assembly/Systems树脂浸渍积层元素
玻璃密封径向引线
玻璃密封轴向引线
NTCGP
NTCRP
NTCDP
403KB
型号列表

贴片NTC热敏电阻(传感器)

一般等级

产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 公称电阻値 [@25℃] B常数 [25/50℃] B常数 [25/85℃] 产品目录 RoHS认证 REACH认证 型号列表
selection guide贴片NTC
热敏电阻
选项指南
---------
NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20
0.6x0.3mm
[EIA 0201]
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
1.6x0.8mm
[EIA 0603]
2.0x1.2mm
[EIA 0805]
0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm
40Ω~100kΩ

22Ω~470kΩ

30Ω~1MΩ

470Ω~150kΩ
(3244~4485K)

(3244~4661K)

(3244~4661K)

(3060~4085K)
3250~4550K

3250~4750K

3250~4750K

3150~4150K
736KB
75KB
72KB
型号列表

车载等级

产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 公称电阻値 [@25℃] B常数 [25/50℃] B常数 [25/85℃] 产品目录 RoHS认证 REACH认证 型号列表
selection guide贴片NTC
热敏电阻
选项指南
---------
NTCG06
-DS, -DSX
NTCG10
-DS, -DSX, 1S, 1SX
NTCG16
-DS, -DSX, 1S, 1SX
NTCG20
-DS, 1S
0.6×0.3mm
[EIA 0201]
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
2.0×1.2mm
[EIA 0805]
0.3 mm

0.5 mm

0.8 mm

1.0 mm
10kΩ~100kΩ

10kΩ~150kΩ

100Ω~150kΩ

10kΩ~100kΩ
(3380~4250K)

(3380~4533K)

(3244~4632K)

(3590~4085K)
3435~4308K

3435~4550K

3250~4720K

3590~4085K
702KB
75KB
72KB
型号列表

≫ 部分TDK电子元件也可从网上购买。