NTC元件

产品概要NTC元件 - 各种高精度温度测量产品组合

NTC ElementsNTC传感器元件是所有主要用途中各种温度测量的功能基础。TDK开发并制造具有优异耐介质性和长期稳定性的高精度温度传感器,用于汽车、工业、家庭和加热电器市场。TDK提供标准环氧树脂和玻璃封装、温度可达300°C、配有优异NTC芯片的热敏电阻组合元件。

NTC元件产品概要

TDK NTC热敏电阻提供高灵敏度、优异长期稳定性和高选择性。它们用于广泛用途。玻璃封装元件因其紧凑型设计使极短的响应时间成为可能。树脂涂层型在广泛温度范围内拥有高精度,同时具有很高的耐湿性。

表1:NTC元件产品概要
  玻璃封装 树脂涂层 可接合
类型 径向引线 轴向引线 微传感器 正在开发 芯片
图片
类型
(零件编号)
G15*0/G15*1
(B575*0G1*/B575*1G1*)
NTCDS/NTCDA
/NTCDE/NTCDZ
S864
(B57864S*)
L862
(开发中)
S860
(B57860S*)
特点
  • 响应时间非常短
  • 尺寸小
  • 硬质引线,容易操作
  • 耐湿性改善
  • 响应时间短
  • 无引线
  • 温度容许差小
  • 长期稳定性极强
  • 耐热冲击性强
  • 无引线
  • 获得UL认证(E69802)
  • 上下表面金属镀层(金或银)
  • 有高耐温性等级
温度范围 -55 °C to 300 °C -40 °C to 250 °C -55 °C to 155 °C -55 °C to 155 °C -40 °C to 150 °C
引线
  • 杜美丝(包铜FeNi)
  • 用于的电气绝缘,玻璃主体和引线可选绝缘涂层,(G15*1),最高到260ºC
  • 可选引线间距
  • 镀镍CP线,可提供镀锡线
  • 可选引线折弯(NTCDA、NTCDE)
  • 绝缘或减少应力的可选涂层(NTCDZ),最高到160ºC
  • 绝缘镀银镍线 AWG30
  • 绝缘镀银镍线
  • 无引线
  • 可接合NTC芯片
包装 散装、编带 散装、编带折叠 散装 散装、编带 胶带上
(在8英寸框内)

产品形状、动作温度和加工方法概述

TDK提供许多有不同安装可能性的NTC热敏电阻。大多数类型都有不同的线缆长度和材料,以满足特定客户的要求。

表2:产品形状、动作温度和加工方法概述
  玻璃封装 树脂涂层 可接合  
G15*0
(B575*0G1)
G15*1
(B575*1G1)
NTCDS S864
(B57864S*)
L862
(开发中)
S860
(B57860S*)
SMD
(NTCG0*/NTCG1*
/NTCG2*/B572*V*
/B573*V*/B574*V*)
尺寸
加工
接合 接合 接合 接合 接合 接合 接合
铆接 铆接 铆接 铆接 铆接 铆接 铆接
粘合 粘合 粘合 粘合 粘合 粘合 粘合
烧结 烧结 烧结 烧结 烧结 烧结 烧结
焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接
熔接 熔接 熔接 熔接 熔接 熔接 熔接

产品设计

图形显示了TDK NTC具有适用于广泛用途的不同材料的热敏电阻的传感器结构。
NTCD系列以轴向引线(NTCD)为标准形式,与U形弯曲(NTCDA)、C弯曲(NTCDE)和U形弯曲+环氧绝缘涂层(NTCDZ)兼容。

表3:产品设计
玻璃封装 树脂涂层 可接合
G15*0
(B575*0G1)
NTCDS L862
(开发中)
S860
(B57860S*)

NTC元件的用途

TDK提供多种市场领域使用的广泛NTC热敏电阻。NTC热敏电阻广泛适合汽车市场和消费/工业机械市场。S860是专门为直接在功率半导体模块内进行温度测量而设计的产品。

表4:NTC元件的用途
   
  汽车 ⺠⽣/工业
  进气 排气 油温 水温 xEV 空调 冰箱 电饭煲 微波炉 小电器 热水器 电源模块 报警/
安全
光学设备 电池 医疗器械
G15*0
(B575*0G1)
                             
G15*1
(B575*1G1)
                               
NTCDS
NTCDA
NTCDE
                               
NTCDZ                                
S864
(B57864S*)
                               
L862
(开发中)
                               
S860
(B57860S*)
                               

重点用途/进气和排气系统传感器

下面介绍车载用NTC元件的典型用途——动力传动系内的吸气排气系统传感器。
NTC元件可作为水温传感器、油温传感器、 温度歧管空气压力传感器、燃料温度传感器、吸气温度传感器、气流传感器使用。

图1:重点用途/进气和排气系统传感器